您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VBD IP66 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Polyamide thread fittings
Metric thread
VB 90 curved elbow
Powered by
CAD模型選擇
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/vb_90_bogenwinkel/_vbd-m638gt.prj},{NB=_VBD-M329GT},{IDNR=_VBD-M329GT},{BLACK=BVBD-M329GT},{GREY=SVBD-M329GT},{M=M32 x 1.5},{NW=29},{GL=15},{L=70.5},{H=93.0},{AD=44.0},{FD=40.0},{ID=23.0},{R=45.0},{SW=28},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{RX=44.35},{RY=9.70},{ADF=29.0},{GID=25.500},{A2=42.000},{GAD=32.000},{GKD=30.200},{RD=34.500},{HV=6.200},{I=12.100},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{FB=2.500},{LA=23.000},{E=38.500},{ET=37.000},{P=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
R
Elbow radius
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VBD-M207GT
BVBD-M207GT
SVBD-M207GT
M20 x 1.5
17
11
47.5
73.0
29.5
29.0
11.0
30.5
15
PA 6
_VBD-M257GT
BVBD-M257GT
SVBD-M257GT
M25 x 1.5
17
12
48.5
76.0
29.5
35.0
14.5
30.5
18
PA 6
_VBD-M253GT
BVBD-M253GT
SVBD-M253GT
M25 x 1.5
23
12
57.5
83.0
37.0
31.0
15.5
38.0
21
PA 6
_VBD-M323GT
BVBD-M323GT
SVBD-M323GT
M32 x 1.5
23
15
61.0
87.5
37.0
40.0
19.5
38.0
24
PA 6
_VBD-M329GT
BVBD-M329GT
SVBD-M329GT
M32 x 1.5
29
15
70.5
93.0
44.0
40.0
23.0
45.0
28
PA 6
_VBD-M409GT
BVBD-M409GT
SVBD-M409GT
M40 x 1.5
29
19
74.5
98.5
44.0
51.0
28.5
45.0
34
PA 6
_VBD-M406GT
BVBD-M406GT
SVBD-M406GT
M40 x 1.5
36
19
85.0
121.0
53.5
51.0
29.0
53.0
36
PA 6
_VBD-M506GT
BVBD-M506GT
SVBD-M506GT
M50 x 1.5
36
19
85.0
125.0
53.5
59.0
36.5
53.0
41
PA 6
_VBD-M508GT
BVBD-M508GT
SVBD-M508GT
M50 x 1.5
48
19
98.5
130.0
66.0
59.0
38.5
60.0
46
PA 6
_VBD-M638GT
BVBD-M638GT
SVBD-M638GT
M63 x 1.5
48
19
98.5
138.0
66.0
75.0
48.0
60.0
55
PA 6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處