您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VYD IP66 - Distributor
PMA
1 PMAFIX
Distributor
VY Y piece
Powered by
CAD模型選擇
{pma/1_pmafix/verteiler/vy_y_verteiler/_vyd-483636gt.prj},{NB=_VYD-171212GT},{IDNR=_VYD-171212GT},{BLACK=BVYD-171212GT},{GREY=SVYD-171212GT},{NWA=17},{NWB=12},{NWC=12},{L=80.0},{B=30.0},{H=46.0},{S=for/fuer M5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{F=32},{F1=22},{L1=34},{K=22.0},{K1=15.0},{AD=29.5},{A2=27.5},{A2K=21.5},{RD=21.5},{HV=6.2},{I=8.3},{GF3=0.5},{VR=1.0},{LA=17.0},{LAK=15.0},{E=24.8},{ADK=23.5},{RDK=16.0},{DBA=10.0},{DBI=5.8},{HVK=5.2},{EK=19.2},{IK=7.6},{DI=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
NWA
Nominal width A
ⁿ/ₐ
NWB
Nominal width B
ⁿ/ₐ
NWC
Nominal width C
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
S
Mounting hole
ⁿ/ₐ
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VYD-100707GT
BVYD-100707GT
SVYD-100707GT
10
07
07
63.0
21.0
32.0
for/fuer M4
PA 6
_VYD-121010GT
BVYD-121010GT
SVYD-121010GT
12
10
10
69.0
24.0
39.0
for/fuer M4
PA 6
_VYD-171212GT
BVYD-171212GT
SVYD-171212GT
17
12
12
80.0
30.0
46.0
for/fuer M5
PA 6
_VYD-231717GT
BVYD-231717GT
SVYD-231717GT
23
17
17
98.0
38.0
60.0
for/fuer M6
PA 6
_VYD-292323GT
BVYD-292323GT
SVYD-292323GT
29
23
23
109.0
45.0
74.0
for/fuer M6
PA 6
_VYD-362929GT
BVYD-362929GT
SVYD-362929GT
36
29
29
130.0
54.0
87.0
for/fuer M6
PA 6
_VYD-483636GT
BVYD-483636GT
SVYD-483636GT
48
36
36
144.0
68.0
103.5
for/fuer M6
PA 6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處