您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
GPS - One-piece stackable support
PMA
5 ACCESSORIES
PMACLIP system support
Powered by
CAD模型選擇
{pma/5_zubehoer/pmaclip_systemhalter/_gps-56.prj},{NB=BGPS-23},{IDNR=_GPS-23},{BLACK=BGPS-23},{NW=23},{L=70.0},{B=30.0},{H=51.0},{A=29.0},{X=45.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{SD=8.500},{RD=28.800},{SLD=15.000},{SLT=4.000},{SLD2=12.300},{SLT2=6.500},{RID=25.000},{DR=5.000},{RB=1.000},{VR=2.500},{VR2=2.500},{EV2=0.0},{RDA=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
A
Axle height
[mm]
X
Hole centre distance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
BGPS-12/01
BGPS-12/01
12
70.0
30.0
51.0
29.0
45.0
PA 6
BGPS-17
BGPS-17
17
70.0
30.0
51.0
29.0
45.0
PA 6
BGPS-23
BGPS-23
23
70.0
30.0
51.0
29.0
45.0
PA 6
BGPS-29
BGPS-29
29
85.0
30.0
65.0
36.0
60.0
PA 6
BGPS-36
BGPS-36
36
85.0
30.0
65.0
36.0
60.0
PA 6
BGPS-48
BGPS-48
48
115.0
30.0
92.5
50.5
90.0
PA 6
BGPS-56
BGPS-56
56
115.0
30.0
92.5
50.5
90.0
PA 6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處