피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KAH IP69K - Fitting
PMA
0 PMAFIX Pro
Polyamide thread fittings
Metric thread
KAH 45 elbow
Powered by
CAD모델 선택
{pma/0_pmafixpro/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/kah_45_winkel/_kah-m638.prj},{NB=_KAH-M253},{IDNR=_KAH-M253},{BLACK=BKAH-M253},{GREY=SKAH-M253},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=12},{L=76.5},{H=68.0},{AD=43.0},{FD=35.0},{ID=19.0},{SW=28},{MAT= PA 6},{INFO=click here PDF document},{GID=19.0},{GIL=12.5},{L2=12.0},{FB=2.0},{SWL=8.0},{SWV=2.0},{LM=43.0},{LM2=50.5},{RR=3.0},{RP=45.0},{RB=2.0},{SVNA=35.0},{ADF=28.0},{ADF2=31.5},{AZ=5.0},{IDZ=26.0},{RD=29.0},{GF1=1.0},{VR=1.0},{LA=9.5},{ET=39.5},{A2=40.5},{GAD=25},{GKD=23.20},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_KAH-M120
BKAH-M120
SKAH-M120
M12 x 1.5
10
11
52.5
43.0
25.0
20.0
8.0
14
PA 6
_KAH-M160
BKAH-M160
SKAH-M160
M16 x 1.5
10
11
52.5
44.0
25.0
24.0
9.5
14
PA 6
_KAH-M162
BKAH-M162
SKAH-M162
M16 x 1.5
12
11
59.5
50.0
28.5
24.0
11.0
17
PA 6
_KAH-M202
BKAH-M202
SKAH-M202
M20 x 1.5
12
11
59.5
52.0
28.5
28.0
12.5
17
PA 6
_KAH-M207
BKAH-M207
SKAH-M207
M20 x 1.5
17
11
68.0
59.5
35.0
29.0
14.5
22
PA 6
_KAH-M257
BKAH-M257
SKAH-M257
M25 x 1.5
17
12
69.0
62.5
35.0
35.0
17.0
22
PA 6
_KAH-M253
BKAH-M253
SKAH-M253
M25 x 1.5
23
12
76.5
68.0
43.0
35.0
19.0
28
PA 6
_KAH-M323
BKAH-M323
SKAH-M323
M32 x 1.5
23
15
80.0
70.5
43.0
43.0
23.0
28
PA 6
_KAH-M329
BKAH-M329
SKAH-M329
M32 x 1.5
29
15
91.0
79.5
51.5
43.0
26.0
36
PA 6
_KAH-M409
BKAH-M409
SKAH-M409
M40 x 1.5
29
19
95.0
83.5
51.5
51.0
29.0
36
PA 6
_KAH-M406
BKAH-M406
SKAH-M406
M40 x 1.5
36
19
105.5
93.5
60.5
55.0
32.0
46
PA 6
_KAH-M506
BKAH-M506
SKAH-M506
M50 x 1.5
36
19
105.5
95.5
60.5
59.0
37.5
46
PA 6
_KAH-M508
BKAH-M508
SKAH-M508
M50 x 1.5
48
19
119.0
110.5
73.0
69.0
42.0
55
PA 6
_KAH-M638
BKAH-M638
SKAH-M638
M63 x 1.5
48
19
119.0
113.5
73.0
75.0
48.5
55
PA 6
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.