您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KAH IP69K - Fitting
PMA
0 PMAFIX Pro
Polyamide thread fittings
Metric thread
KAH 45 elbow
Powered by
CAD模型選擇
{pma/0_pmafixpro/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/metrisch-gewinde/kah_45_winkel/_kah-m638.prj},{NB=_KAH-M253},{IDNR=_KAH-M253},{BLACK=BKAH-M253},{GREY=SKAH-M253},{M=M25 x 1.5},{NW=23},{GL=12},{L=76.5},{H=68.0},{AD=43.0},{FD=35.0},{ID=19.0},{SW=28},{MAT= PA 6},{INFO=click here PDF document},{GID=19.0},{GIL=12.5},{L2=12.0},{FB=2.0},{SWL=8.0},{SWV=2.0},{LM=43.0},{LM2=50.5},{RR=3.0},{RP=45.0},{RB=2.0},{SVNA=35.0},{ADF=28.0},{ADF2=31.5},{AZ=5.0},{IDZ=26.0},{RD=29.0},{GF1=1.0},{VR=1.0},{LA=9.5},{ET=39.5},{A2=40.5},{GAD=25},{GKD=23.20},{P=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_KAH-M120
BKAH-M120
SKAH-M120
M12 x 1.5
10
11
52.5
43.0
25.0
20.0
8.0
14
PA 6
_KAH-M160
BKAH-M160
SKAH-M160
M16 x 1.5
10
11
52.5
44.0
25.0
24.0
9.5
14
PA 6
_KAH-M162
BKAH-M162
SKAH-M162
M16 x 1.5
12
11
59.5
50.0
28.5
24.0
11.0
17
PA 6
_KAH-M202
BKAH-M202
SKAH-M202
M20 x 1.5
12
11
59.5
52.0
28.5
28.0
12.5
17
PA 6
_KAH-M207
BKAH-M207
SKAH-M207
M20 x 1.5
17
11
68.0
59.5
35.0
29.0
14.5
22
PA 6
_KAH-M257
BKAH-M257
SKAH-M257
M25 x 1.5
17
12
69.0
62.5
35.0
35.0
17.0
22
PA 6
_KAH-M253
BKAH-M253
SKAH-M253
M25 x 1.5
23
12
76.5
68.0
43.0
35.0
19.0
28
PA 6
_KAH-M323
BKAH-M323
SKAH-M323
M32 x 1.5
23
15
80.0
70.5
43.0
43.0
23.0
28
PA 6
_KAH-M329
BKAH-M329
SKAH-M329
M32 x 1.5
29
15
91.0
79.5
51.5
43.0
26.0
36
PA 6
_KAH-M409
BKAH-M409
SKAH-M409
M40 x 1.5
29
19
95.0
83.5
51.5
51.0
29.0
36
PA 6
_KAH-M406
BKAH-M406
SKAH-M406
M40 x 1.5
36
19
105.5
93.5
60.5
55.0
32.0
46
PA 6
_KAH-M506
BKAH-M506
SKAH-M506
M50 x 1.5
36
19
105.5
95.5
60.5
59.0
37.5
46
PA 6
_KAH-M508
BKAH-M508
SKAH-M508
M50 x 1.5
48
19
119.0
110.5
73.0
69.0
42.0
55
PA 6
_KAH-M638
BKAH-M638
SKAH-M638
M63 x 1.5
48
19
119.0
113.5
73.0
75.0
48.5
55
PA 6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處