您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KIHG IP69K - Fitting
PMA
0 PMAFIX Pro
Female polyamide thread adapter
KIHG UNEF for MIL C5015
Powered by
CAD模型選擇
{pma/0_pmafixpro/innengewinde-adapter_polyamidgewinde/kihg_unef_fuer_mil_c5015/_kihg-u568.prj},{NB=BKIHG-U353},{IDNR=_KIHG-U353},{BLACK=BKIHG-U353},{UNEF=1 7/16\"-18UNEF},{NW=23},{GL=9},{L=55.5},{AD=43.0},{FD=43.0},{ID=23.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{ID2=28.0},{IDL=9.0},{A3=0.0},{LA3=0.0},{FB=12.5},{ND1=34.9},{ND2=29.9},{NT=1.5},{GAD=36.512},{GKD=34.986},{IDZ=26.0},{AZ=5.0},{LA=9.5},{GF1=1.0},{VR=1.0},{A2=40.5},{ET=39.5},{RD=29.0},{P=1.411}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
UNEF
UNEF thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
BKIHG-U212
BKIHG-U212
7/8"-20UNEF
12
9
47.0
28.5
28.5
12.5
PA 6
BKIHG-U217
BKIHG-U217
7/8"-20UNEF
17
9
52.5
35.0
28.0
13.0
PA 6
BKIHG-U242
BKIHG-U242
1"-20UNEF
12
9
47.0
28.5
31.0
12.5
PA 6
BKIHG-U243
BKIHG-U243
1"-20UNEF
23
9
55.5
43.0
31.5
17.0
PA 6
BKIHG-U247
BKIHG-U247
1"-20UNEF
17
9
52.5
35.0
31.0
16.5
PA 6
BKIHG-U292
BKIHG-U292
1 3/16"-18UNEF
12
9
50.5
28.5
36.0
12.5
PA 6
BKIHG-U293
BKIHG-U293
1 3/16"-18UNEF
23
9
55.5
43.0
36.0
21.0
PA 6
BKIHG-U297
BKIHG-U297
1 3/16"-18UNEF
17
9
52.5
35.0
36.0
16.5
PA 6
BKIHG-U299
BKIHG-U299
1 3/16"-18UNEF
29
9
61.0
51.5
36.0
21.0
PA 6
BKIHG-U353
BKIHG-U353
1 7/16"-18UNEF
23
9
55.5
43.0
43.0
23.0
PA 6
BKIHG-U357
BKIHG-U357
1 7/16"-18UNEF
17
9
58.0
35.0
43.0
16.5
PA 6
BKIHG-U359
BKIHG-U359
1 7/16"-18UNEF
29
9
61.0
51.5
43.5
28.0
PA 6
BKIHG-U433
BKIHG-U433
1 3/4"-18UNS
23
10
62.5
43.0
51.5
23.0
PA 6
BKIHG-U439
BKIHG-U439
1 3/4"-18UNS
29
10
62.0
51.5
51.5
29.0
PA 6
BKIHG-U503
BKIHG-U503
2"-18UNS
23
10
67.0
43.0
58.0
23.0
PA 6
BKIHG-U506
BKIHG-U506
2"-18UNS
36
10
67.0
60.5
58.5
37.0
PA 6
BKIHG-U508
BKIHG-U508
2"-18UNS
48
10
73.5
73.0
58.0
42.0
PA 6
BKIHG-U509
BKIHG-U509
2"-18UNS
29
10
67.5
51.5
58.0
29.0
PA 6
BKIHG-U566
BKIHG-U566
2 1/4"-16UN
36
10
72.0
60.5
65.0
37.0
PA 6
BKIHG-U568
BKIHG-U568
2 1/4"-16UN
48
10
73.5
73.0
65.0
48.0
PA 6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處