您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VAD IP66 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Polyamide thread fittings
NPT thread
VA 45 elbow
Powered by
CAD模型選擇
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/npt-gewinde/va_45_winkel/_vad-n098gt.prj},{NB=_VAD-N043GT},{IDNR=_VAD-N043GT},{BLACK=BVAD-N043GT},{GREY=SVAD-N043GT},{NPT=3/4 ''},{NW=23},{GL=14},{L=67.0},{H=60.0},{AD=37.0},{FD=34.0},{ID=18.5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{ADF=28.500},{FB=2.000},{SCH=1.000},{EX=50.000},{RD=28.500},{HV=6.200},{I=12.100},{E=32.200},{LA=23.000},{A2=35.500},{ET=37.000},{VR=1.000},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{GF2=0.500},{P=1.814},{GKD=25.117},{GAD=26.670}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
NPT
NPT thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VAD-N022GT
BVAD-N022GT
SVAD-N022GT
1/2 ''
12
13
50.0
41.5
23.5
26.0
13.0
PA 6
_VAD-N027GT
BVAD-N027GT
SVAD-N027GT
1/2 ''
17
13
57.5
51.5
29.5
29.0
13.5
PA 6
_VAD-N043GT
BVAD-N043GT
SVAD-N043GT
3/4 ''
23
14
67.0
60.0
37.0
34.0
18.5
PA 6
_VAD-N069GT
BVAD-N069GT
SVAD-N069GT
1 ''
29
15
73.5
67.0
44.0
41.0
25.0
PA 6
_VAD-N076GT
BVAD-N076GT
SVAD-N076GT
1 1/4 ''
36
18
91.5
85.5
53.5
51.0
31.5
PA 6
_VAD-N088GT
BVAD-N088GT
SVAD-N088GT
1 1/2 ''
48
18
99.0
96.0
66.0
59.0
40.0
PA 6
_VAD-N098GT
BVAD-N098GT
SVAD-N098GT
2 ''
48
18
99.0
101.0
66.0
69.0
50.0
PA 6
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處