您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
VIVG IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Female polyamide thread adapter
VI UNEF for MIL C5015
Powered by
CAD模型選擇
{pma/1_pmafix/innengewinde-adapter_polyamidgewinde/vi_unef_fuer_mil_c5015/_vivg-u628.prj},{NB=BVIVG-U359},{IDNR=_VIVG-U359},{BLACK=BVIVG-U359},{UNEF=1 7/16\"-18UNEF},{NW=29},{GL=9},{L=52.0},{AD=44.0},{FD=44.0},{ID=28.5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{NT=1.5},{ND1=34.9},{GKD=34.986},{ND2=30.0},{RD=34.5},{FB=15.0},{GAD=36.512},{A2=42.0},{DI=1},{FID=0},{GF1=0.5},{GF2=0.5},{VR=1},{GF3=0.5},{E=38.5},{ET=37.0},{I=12.1},{HV=6.2},{LA=23.0},{GF4=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
UNEF
UNEF thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
BVIVG-U212
BVIVG-U212
7/8"-20UNEF
12
9
38.5
23.5
29.0
13.0
PA 6
BVIVG-U217
BVIVG-U217
7/8"-20UNEF
17
9
46.5
29.5
30.5
13.0
PA 6
BVIVG-U242
BVIVG-U242
1"-20UNEF
12
9
40.5
23.5
32.0
13.0
PA 6
BVIVG-U243
BVIVG-U243
1"-20UNEF
23
9
55.0
38.0
32.0
17.0
PA 6
BVIVG-U247
BVIVG-U247
1"-20UNEF
17
9
47.5
29.5
32.0
17.0
PA 6
BVIVG-U292
BVIVG-U292
1 3/16"-18UNEF
12
9
40.5
23.5
35.0
13.0
PA 6
BVIVG-U297
BVIVG-U297
1 3/16"-18UNEF
17
9
47.5
29.5
35.0
17.0
PA 6
BVIVG-U293
BVIVG-U293
1 3/16"-18UNEF
23
9
55.0
38.0
35.0
21.0
PA 6
BVIVG-U299
BVIVG-U299
1 3/16"-18UNEF
29
9
47.0
44.0
39.0
21.0
PA 6
BVIVG-U352
BVIVG-U352
1 7/16"-18UNEF
12
10
39.0
23.5
44.0
16.0
PA 6
BVIVG-U357
BVIVG-U357
1 7/16"-18UNEF
17
9
46.5
29.5
44.0
17.0
PA 6
BVIVG-U353
BVIVG-U353
1 7/16"-18UNEF
23
9
52.0
38.0
44.0
26.0
PA 6
BVIVG-U359
BVIVG-U359
1 7/16"-18UNEF
29
9
52.0
44.0
44.0
28.5
PA 6
BVIVG-U356
BVIVG-U356
1 7/16"-18UNEF
36
9
63.0
53.5
51.5
28.0
PA 6
BVIVG-U437
BVIVG-U437
1 3/4"-18UNS
17
10
46.5
29.5
53.5
17.0
PA 6
BVIVG-U433
BVIVG-U433
1 3/4"-18UNS
23
10
52.0
38.0
53.5
23.0
PA 6
BVIVG-U439
BVIVG-U439
1 3/4"-18UNS
29
10
51.5
44.0
53.0
29.0
PA 6
BVIVG-U436
BVIVG-U436
1 3/4"-18UNS
36
10
62.5
53.5
53.0
36.0
PA 6
BVIVG-U503
BVIVG-U503
2"-18UNS
23
10
51.5
38.0
58.0
23.0
PA 6
BVIVG-U509
BVIVG-U509
2"-18UNS
29
10
55.0
44.0
58.0
29.0
PA 6
BVIVG-U506
BVIVG-U506
2"-18UNS
36
10
62.5
53.5
58.0
36.0
PA 6
BVIVG-U508
BVIVG-U508
2"-18UNS
48
10
64.5
66.0
66.0
42.0
PA 6
BVIVG-U563
BVIVG-U563
2 1/4"-16UN
23
10
51.0
38.0
64.5
23.0
PA 6
BVIVG-U569
BVIVG-U569
2 1/4"-16UN
29
10
51.0
44.0
64.0
29.0
PA 6
BVIVG-U566
BVIVG-U566
2 1/4"-16UN
36
10
62.0
53.5
64.0
36.0
PA 6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處